Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
PNP Öffner (NC)
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
Alternative Produkte
|
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-LE10-S4 | BOS 18M-PA-LE20-S4 | |
|
257,04 EUR
Listenpreis
|
117,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 21M | 18M |
|---|---|---|
| Abmessung | 15 x 50 x 42.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Reichweite | 0...60 m | 0...60 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet Aluminium |
Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |