Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
21M
Abmessung
15 x 50 x 42.5 mm
Eingangsfunktion
Test (Emitter Aus)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Empfohlene Alternative
BOS027P
Einweglichtschranken
BOS 21M-XI-RS31-S4
Verfügbarkeit
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
| BOS 21M-XT-IS11-S4 | BOS 21M-XI-RS31-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
131,84 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Abmessung | 15 x 50 x 42.5 mm | 15.4 x 51.1 x 42.7 mm |
| Eingangsfunktion | Test (Emitter Aus) | Test (Emitter Aus) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Sender) | Einweglichtschranke (Sender) |
| Lichtart | Infrarot | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...20 m | 0...20 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet Aluminium |
Zink, Druckguss, pulverbeschichtet Zinkdruckguss |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Besondere Merkmale | - | Washdown |
| Schnittstelle | - | IO-Link: 1.1 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt