Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 44 x 8 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Empfohlene Alternative
BOS01YM
Einweglichtschranken
BOS Q08M-X-KS21-00,2-S49
Verfügbarkeit
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
| BOS Q08M-X-KS20-00,2-S49 | BOS Q08M-X-KS21-00,2-S49 | |
|
81,37 EUR
Listenpreis
|
75,19 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Abmessung | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Sender) | Einweglichtschranke (Sender) |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 3.0 mm Lichtaustritt | - |
| Reichweite | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss, vernickelt | Zink, Druckguss, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt