Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern
Baureihe
72K
Abmessung
10 x 40.1 x 73.5 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Lichtleitergerät
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie SET-Taste
Tastensperre ein/aus
Tastensperre ein/aus
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
| BOS 72K-PU-RA20-S75 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
211,97 EUR
Listenpreis
|
190,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 72K | 75K |
|---|---|---|
| Abmessung | 10 x 40.1 x 73.5 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Lichtleitergerät | Lichtleitergerät |
| Eingangsfunktion |
gleiche Funktion wie SET-Taste Tastensperre ein/aus |
Einlernen Sn Tastensperre ein/aus |
| Einstellmöglichkeit |
Schaltfrequenz 5000/1000 Hz LCD-Leserichtung Zeitfunktion Werkseinstellung (Reset) Schaltabstand (Sn), 2 Werte Display ein/aus Verzögerungszeit Hell-/Dunkelschaltung Einlernmodus normal/fein Empfindlichkeit (Sn) |
LCD-Leserichtung Zeitfunktion Werkseinstellung (Reset) Modus normal/fein/schnell/weit Dauer Einzelimpuls Schaltabstand (Sn), 2 Werte Display ein/aus Verzögerungszeit Tastensperre ein/aus Hell-/Dunkelschaltung Empfindlichkeit (Sn) |
| Betriebsspannung Ub | 12...24 VDC | 10...30 VDC |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz /1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt