Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Baureihe
2K
Abmessung
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Empfohlene Alternative
BOS020J
Lichttaster
BOS R020K-NS-RF11-02
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-NS-RH11-02 | BOS R020K-NS-RF11-02 | |
|
-
Listenpreis
|
106,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Abmessung | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Schnittstelle | NPN Schließer (NO) | NPN: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, HGA fest |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Strahlcharakteristik | Fokus typisch bei 15 mm | - |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 1 mm im Fokus | Ø 3 mm bei 15 mm |
| Reichweite | 1...30 mm | 1...30 mm |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt