Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
2K
Abmessung
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Empfohlene Alternative
BOS0216
Lichttaster
BOS R020K-PS-RF12-02
Verfügbarkeit
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
| BOS 2K-PS-RD10-02 | BOS R020K-PS-RF12-02 | |
|
-
Listenpreis
|
108,15 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Abmessung | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, HGA fest |
| Strahlcharakteristik | kollimiert | - |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 3.5 mm bei 50 mm | Ø 4.5 mm bei 40 mm |
| Reichweite | 1...50 mm | 1...60 mm |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Optische Besonderheit | - | Hintergrundausblendung |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt