Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
2K
Abmessung
7.6 x 25.1 x 13 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Empfohlene Alternative
BOS0212
Einweglichtschranken
BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75
Verfügbarkeit
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
| BOS 2K-PS-RE10-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | |
|
-
Listenpreis
|
130,81 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Abmessung | 7.6 x 25.1 x 13 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...1.2 m | 0...2 m |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PVC |
| Gehäusematerial | ABS |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 23 mm bei 500 mm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt