Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS011E

BOS 5K-NS-RH12-02

Lichttaster

Baureihe
5K
Abmessung
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Empfohlene Alternative
BOS029J Lichttaster BOS R090K-NU-RH10-02
Verfügbarkeit
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
Baureihe
5K
Abmessung
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
Fokus typisch bei 60 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 5 mm bei 60 mm
Reichweite
40...200 mm
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Marke
Global
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten