Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18K
Abmessung
Ø 18 x 88 mm
Schnittstelle
Thyristor + Diodenbrücke Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Empfohlene Alternative
BOS00CJ
Einweglichtschranken
BLE 18KF-PA-1PP-C-02
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BLE 18K-WS-7P-BO-L-03 | BLE 18KF-PA-1PP-C-02 | |
|
136,08 EUR
Listenpreis
|
69,83 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18K | 18KF |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 88 mm | Ø 18 x 77 mm |
| Schnittstelle | Thyristor + Diodenbrücke Schließer (NO) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | Infrarot | Infrarot |
| Reichweite | 0...16 m | 0...20 m |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Gehäusematerial | PA 12 | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 20...240 VAC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marke | - | Global |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt