Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS0146

BOS 18MR-PA-LR10-S4

Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
18MR
Abmessung
Ø 18 x 93.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS0146

Der optoelektronische Sensor BOS 18MR-PA-LR10-S4 aus der Baureihe 18MR hat die Abmessung Ø 18 x 93,5 mm und arbeitet als Reflexionslichtschranke mit rotem Laserlicht. Die Reichweite beträgt 0...9 m. Als Schaltausgänge stehen PNP-Schließer (NO) und PNP-Öffner (NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker.

Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing; die aktive Fläche ist aus PMMA gefertigt. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Für BOS 18MR-PA-LR10-S4 gilt der Order Code BOS0146. Die Kennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE sind vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
18MR
Abmessung
Ø 18 x 93.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Lichtart
Laser Rotlicht
Reichweite
0...9 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten