Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18MR
Abmessung
Ø 18 x 83.5 mm
Eingangsfunktion
Test (Emitter Aus)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS0148
Die Einweglichtschranke BOS 18MR-XT-LS10-S4 mit dem Order Code BOS0148 gehört zur Baureihe 18MR. Der optoelektronische Sensor arbeitet nach dem Prinzip Einweglichtschranke als Sender und verwendet Laser-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...50 m. Eine Test-Eingangsfunktion mit Emitter Aus ist vorhanden. Der Sensor hat die Abmessungen Ø 18 x 83,5 mm und eine aktive Fläche aus PMMA. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Für das Produkt gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus sowie WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt