Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflexionslichtschranken
Baureihe
08M
Abmessung
Ø 8 x 50 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Empfohlene Alternative
BOS01RY
Reflexionslichtschranken
BOS 08E-NS-PR20-02
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-NS-PR11-02 | BOS 08E-NS-PR20-02 | |
|
-
Listenpreis
|
97,85 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Schnittstelle | NPN Schließer (NO) | NPN: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0 m...550 mm | 0...1 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 3.0 mm Lichtaustritt |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt