Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
5K
Abmessung
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Empfohlene Alternative
BOS029P
Lichttaster
BOS R090K-NU-ID11-S49
Verfügbarkeit
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
| BOS 5K-NS-ID10-S49 | BOS R090K-NU-ID11-S49 | |
|
-
Listenpreis
|
78,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Abmessung | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Schnittstelle | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Infrarot | LED Infrarot |
| Reichweite | 0...900 mm | 0...1000 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1, 3-polig |
| Gehäusematerial |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marke | Global | - |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 70 mm bei 500 mm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt