Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
Einweglichtschranken – BOS016E
Der optoelektronische Sensor BOS 23K-XT-RS11-S4 mit dem Order Code BOS016E gehört zur Baureihe 23K und ist als Einweglichtschranke (Sender) ausgeführt. Seine Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...25 m, die Lichtfleckgröße 600 x 600 mm bei 20 m. Die Eingangsfunktion Test schaltet den Emitter aus. Der Sensor besitzt die Abmessungen 23 x 51 x 52,4 mm und verfügt über einen M12x1-Stecker, 4-polig. Das Gehäuse besteht aus PC und ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Als besonderes Merkmal ist Washdown angegeben. Die Zulassung beziehungsweise Konformität umfasst CE, Ecolab, cULus und WEEE.