Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS016F

BOS 23K-PU-RE10-S4

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
23 x 51 x 52.4 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie Taste
Tastensperre ein/aus
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
23 x 51 x 52.4 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie Taste
Tastensperre ein/aus
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...25 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PC
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten