Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
23 x 51 x 52.4 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
gleiche Funktion wie Taste
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt