Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS016K

BOS 23K-XT-LS11-S4

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
23 x 51 x 52.4 mm
Eingangsfunktion
Test (Emitter Aus)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS016K

Der optoelektronische Sensor BOS 23K-XT-LS11-S4 mit dem Order Code BOS016K gehört zur Baureihe 23K und arbeitet nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke als Sender. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart kommt Laser-Rotlicht zum Einsatz. Die Reichweite beträgt 0...30 m. Die Lichtfleckgröße beträgt 30 x 30 mm bei 25 m. Über die Eingangsfunktion Test lässt sich der Emitter ausschalten.

Der Sensor hat die Abmessungen 23 x 51 x 52,4 mm und ist mit einem Steckverbinder als 4-poligem M12x1-Stecker ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus PC und ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Als besonderes Merkmal weist der Sensor Washdown auf. Für den Sensor sind CE, cULus, Ecolab und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
23 x 51 x 52.4 mm
Eingangsfunktion
Test (Emitter Aus)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
30 x 30 mm bei 25 m
Reichweite
0...30 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PC
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten