Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS016P

BOS 23K-PU-RR10-S4

Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
23 x 51 x 52.4 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS016P

Die Reflexionslichtschranke BOS 23K-PU-RR10-S4 mit dem Order Code BOS016P gehört zur Baureihe 23K und arbeitet nach dem optoelektronischen Funktionsprinzip. Die optische Funktion ist als Reflexionslichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und rotem LED-Licht ausgeführt. Der Sensor besitzt eine Reichweite von 0...14 m; die Lichtfleckgröße beträgt 300 x 300 mm bei 12 m.

Das Gehäuse misst 23 x 51 x 52,4 mm und besteht aus PC und ABS. Die aktive Fläche ist aus PMMA gefertigt. Als Schnittstelle dient ein PNP-Anschluss mit Schließer/Öffner (NO/NC). Die Eingangsfunktion ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Tastensperre und hat die gleiche Funktion wie die Taste. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und weist das besondere Merkmal Washdown auf. Als Zulassungen und Konformitäten sind Ecolab, CE, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
23 x 51 x 52.4 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
300 x 300 mm bei 12 m
Reichweite
0...14 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PC
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
Ecolab
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten