Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS0171

BOS 23K-GI-RD10-S4

Kubische Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
23 x 51 x 52.4 mm
Schnittstelle
IO-Link
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie Taste
Tastensperre ein/aus
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
23 x 51 x 52.4 mm
Schnittstelle
IO-Link
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie Taste
Tastensperre ein/aus
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Strahlcharakteristik
Fokus typisch bei 600 mm
Lichtfleckgröße
14 x 14 mm bei 600 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...2000 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PC
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten