Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
23 x 51 x 52.4 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Hell-/Dunkelschaltung
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 23K-PU-LH20-S4 | BOS 23K-PU-LH10-S4 | |
|
216,00 EUR
Listenpreis
|
216,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Baureihe | 23K | 23K |
| Abmessung | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Eingangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung | Hell-/Dunkelschaltung |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Strahlcharakteristik | kollimiert | kollimiert |
| Lichtfleckgröße | 2.5 x 3.5 mm bei 800 mm | 2.2 x 2.2 mm bei 800 mm |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Reichweite | 5...800 mm | 5...800 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
PC ABS |
PC ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
Ecolab CE cULus WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt