Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten bis 3.5 m Reichweite
Baureihe
50K
Abmessung
28.5 x 80.5 x 62 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
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
| BOS 50K-PS-RH12-S4 | BOS 50K-PSV-RH12-S4 | BOS 50K-PA-RH12-S4 | |
|
190,55 EUR
Listenpreis
|
195,70 EUR
Listenpreis
|
192,61 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 50K | 50K | 50K |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 60 x 60 mm bei Sr | 60 x 60 mm bei Sr | 60 x 60 mm bei Sr |
| Reichweite | 200...2000 mm | 200...2000 mm | 200...2000 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
PC ABS |
PC ABS |
PC ABS |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt