Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Lichttaster mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PS-RH22-S4 | BOS 18M-PA-RH22-S4 | BOS 18M-PSV-RH22-S4 | |
|
122,57 EUR
Listenpreis
|
124,63 EUR
Listenpreis
|
130,81 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer (NO) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
PNP: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent | divergent |
| Lichtfleckgröße | 27 x 27 mm bei 300 mm | 27 x 27 mm bei 300 mm | 27 x 27 mm bei 300 mm |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 30...300 mm | 30...300 mm | 30...300 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing | Messing | Messing |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt