Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflexionslichtschranken
Baureihe
50K
Abmessung
28.5 x 80.5 x 62 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
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
| BOS 50K-PS-PR10-S4 | BOS 50K-PA-PR10-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
149,35 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 50K | 50K |
|---|---|---|
| Abmessung | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer (NO) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 200 x 200 mm bei 10 m | 200 x 200 mm bei 10 m |
| Reichweite | 0...18 m | 0...18 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial |
PC ABS |
PC ABS |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt