Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
DSC Schließer/Öffner (NO/NC)
DSC
DSC
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Empfohlene Alternative
BOS01J8
Lichttaster
BOS 18M-PUV-RD30-S4
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PUD-RD30-S4 | BOS 18M-PUV-RD30-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
109,18 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle |
DSC Schließer/Öffner (NO/NC) DSC |
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...500 mm | 0...500 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 50 mm bei 600 mm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt