Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01EM

BOS 18M-PO-PR20-S4S

Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten

Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Reflexionslichtschranken – BOS01EM

Die Reflexionslichtschranke BOS 18M-PO-PR20-S4S mit dem Order-Code BOS01EM gehört zur Baureihe 18M. Der optoelektronische Sensor arbeitet nach dem Funktionsprinzip einer Reflexionslichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und rotem LED-Licht. Die Reichweite beträgt 0...7 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 300 mm bei 7 m. Die Schnittstelle ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt.

Der Sensor hat Abmessungen von Ø 18 x 75 mm und wird über einen 4-poligen M12x1-Stecker angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus entspiegelt ausgeführtem Glas. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Vorhanden sind die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE. Zum Lieferumfang gehören zwei Muttern M18x1 sowie eine Betriebsanleitung.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 300 mm bei 7 m
Reichweite
0...7 m
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
Glas, entspiegelt
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Lieferumfang
Mutter M18x1 (2x)
Betriebsanleitung
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten