Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Reflexionslichtschranken – BOS01F1
Die Reflexionslichtschranke BOS 18M-PS-IR20-S4 mit dem Bestellcode BOS01F1 gehört zur Baureihe 18M und hat Abmessungen von Ø 18 x 75 mm. Als optoelektronischer Sensor arbeitet sie nach dem Prinzip einer Reflexionslichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtart kommt LED-Infrarot zum Einsatz; die Reichweite beträgt 0...10 m. Die Schnittstelle ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus entspiegeltem Glas. Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Zur Zulassung und Konformität gehören cULus, CE, UKCA und WEEE. Zum Lieferumfang zählen zwei Muttern M18x1 sowie eine Betriebsanleitung.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PS-IR20-S4 | BOS 18M-PA-IR20-S4 | |
|
110,21 EUR
Listenpreis
|
112,27 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer (NO) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Infrarot | LED Infrarot |
| Reichweite | 0...10 m | 0...10 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas, entspiegelt | Glas, entspiegelt |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Lieferumfang |
Mutter M18x1 (2x) Betriebsanleitung |
Mutter M18x1 (2x) Betriebsanleitung |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 300 mm bei 7 m |