Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Reflexionslichtschranken – BOS01F8
Der optoelektronische Sensor BOS 18M-PS-PR23-S4 mit dem Order Code BOS01F8 gehört zur Baureihe 18M und arbeitet nach dem Funktionsprinzip einer Reflexionslichtschranke. Die Strahlcharakteristik ist divergent, die Lichtart ist LED-Rotlicht. Der Sensor verfügt über eine Reichweite von 0...4 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 300 mm bei 7 m. Die elektrische Schnittstelle ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC.
Mit Abmessungen von Ø 18 x 75 mm besitzt der Sensor ein vernickeltes Messinggehäuse. Die aktive Fläche besteht aus entspiegelt ausgeführtem Glas. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben. Zum Lieferumfang gehören zwei Muttern M18x1 sowie eine Betriebsanleitung.