Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
PNP: Öffner (NC)
Reflexionslichtschranken – BOS01FJ
Der optoelektronische Sensor BOS 18M-PA-PR20-S4S aus der Baureihe 18M ist als Reflexionslichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und rotem LED-Licht ausgeführt. Die Reichweite beträgt 0...7 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 300 mm bei 7 m. Das Gehäuse aus vernickeltem Messing hat die Abmessungen Ø 18 x 75 mm. Die Schnittstelle ist als PNP-Schließer (NO) und PNP-Öffner (NC) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC. Die aktive Fläche besteht aus entspiegelt ausgeführtem Glas. Die Zulassungs- und Konformitätsangaben umfassen cULus, CE, UKCA und WEEE. Zum Lieferumfang gehören zwei Muttern M18x1 sowie eine Betriebsanleitung.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-PR20-S4S | BOS 18M-PA-PR20-S4 | |
|
103,00 EUR
Listenpreis
|
103,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
PNP: Schließer (NO) PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 300 mm bei 7 m | Ø 300 mm bei 7 m |
| Reichweite | 0...7 m | 0...7 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | Glas, entspiegelt | Glas, entspiegelt |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Lieferumfang |
Mutter M18x1 (2x) Betriebsanleitung |
Mutter M18x1 (2x) Betriebsanleitung |