Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
PNP: Öffner (NC)
Reflexionslichtschranken – BOS01FN
Die Reflexionslichtschranke BOS 23K-PA-RR10-S4 mit dem Bestellcode BOS01FN gehört zur Baureihe 23K und ist als optoelektronischer Sensor mit divergenter Strahlcharakteristik ausgeführt. Sie verwendet LED-Rotlicht und verfügt über eine Reichweite von 0...14 m. Die Lichtfleckgröße beträgt 300 x 300 mm bei 12 m. Als Schnittstelle stehen PNP-Schließer (NO) und PNP-Öffner (NC) zur Verfügung.
Der Sensor hat Abmessungen von 23 x 51 x 52,4 mm und einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Das Gehäuse besteht aus PC und ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Als besonderes Merkmal ist Washdown vorhanden. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen Ecolab, CE, cULus und WEEE.