Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01FR

BOS 23K-PA-LH10-S4

Kubische Lichttaster mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown

Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
23 x 51 x 52.4 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
23 x 51 x 52.4 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer (NO)
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtfleckgröße
2.2 x 2.2 mm bei 800 mm
Lichtart
Laser Rotlicht
Reichweite
5...800 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PC
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten