Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
PNP: Öffner (NC)
Tastensperre ein/aus
Einweglichtschranken – BOS01FU
Der optoelektronische Sensor BOS 23K-PA-LE10-S4 mit dem Order Code BOS01FU gehört zur Baureihe 23K und arbeitet nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke als Empfänger. Als Lichtart dient Laser-Rotlicht; die Reichweite beträgt 0...30 m. Die Abmessungen des Sensors betragen 23 x 51 x 52,4 mm. Die Schnittstelle umfasst PNP: Schließer (NO) und PNP: Öffner (NC).
Die Eingangsfunktion entspricht der Funktion der Taste und ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Tastensperre. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus PC und ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Als besondere Merkmale sowie bei Zulassung und Konformität sind Washdown, Ecolab, CE, cULus und WEEE angegeben.