Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Lichttaster mit M8-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
08E
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Schnittstelle
NPN Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-NS-KH22-S49 | BOS 08E-NS-KH22-00,2-S49 | |
|
118,45 EUR
Listenpreis
|
118,45 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Schnittstelle | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 2.5 mm Lichtaustritt | Ø 2.5 mm Lichtaustritt |
| Reichweite | 7...30 mm | 7...30 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt