Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
PNP: Öffner (NC)
Reflexionslichtschranken – BOS01HJ
Die Reflexionslichtschranke BOS 23K-PA-LR10-S4 mit dem Order Code BOS01HJ gehört zur Baureihe 23K und verfügt über das besondere Merkmal Washdown. Als optoelektronischer Sensor arbeitet sie nach dem Funktionsprinzip Reflexionslichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Die Lichtart ist Laser Rotlicht. Der Sensor hat eine Reichweite von 0...14 m; die Lichtfleckgröße beträgt 17 x 19 mm bei 3 m.
Die Abmessungen betragen 23 x 51 x 52,4 mm. Als Schnittstelle stehen PNP: Schließer (NO) und PNP: Öffner (NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Das Gehäuse besteht aus PC und ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, Ecolab, cULus und WEEE angegeben.