Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS01J7
Der optoelektronische Sensor BOS 18M-PUV-RE30-S4 aus der Baureihe 18M arbeitet als Empfänger einer Einweglichtschranke mit LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...20 m. Für den Ausgang stehen PNP Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Der Sensor hat die Abmessungen Ø 18 x 75 mm und eine aktive Fläche aus Glas.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der Sensor trägt die Kennzeichnungen beziehungsweise Konformitätsangaben cULus, CE, UKCA und WEEE. Die Bestellnummer für den BOS 18M-PUV-RE30-S4 lautet BOS01J7.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt