Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Reflexionslichtschranken – BOS01J9
Die Reflexionslichtschranke BOS 18M-PUV-PR30-S4 aus der Baureihe 18M ist ein optoelektronischer Sensor mit divergentem Strahl und LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...5 m. Der Sensor verfügt über einen PNP-Ausgang mit Schließer/Öffner (NO/NC) und wird über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig, angeschlossen.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing und hat die Abmessung Ø 18 x 75 mm. Die aktive Fläche ist aus Glas gefertigt. Der Betrieb erfolgt mit 10...30 VDC. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE. Der Order Code lautet BOS01J9.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt