Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01JL

BOS 5K-NU-LX10-02

Günstige und kleine Einstiegsvariante unserer kubischen Einweglichtschranken

Baureihe
5K
Abmessung
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS01JL

Der optoelektronische Sensor BOS 5K-NU-LX10-02 aus der Baureihe 5K arbeitet nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtart kommt rotes Laserlicht zum Einsatz; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 5 mm bei 3 m. Die Reichweite liegt bei 0...30 m. Die Schnittstelle ist als NPN mit Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt. Der Sensor hat Abmessungen von 10.8 x 32.7 x 19.5 mm und wird über ein 2.00 m langes PVC-Kabel angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus PC und PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, WEEE und UKCA.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
5K
Abmessung
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 5 mm bei 3 m
Reichweite
0...30 m
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten