Günstige und kleine Einstiegsvariante unserer kubischen Einweglichtschranken
Einweglichtschranken – BOS01JP
Der Sensor BOS 5K-PU-LX10-S75 mit dem Bestellcode BOS01JP gehört zur Baureihe 5K. Er arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und Laser-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...30 m; die Lichtfleckgröße beträgt Ø 5 mm bei 3 m. Als Schnittstelle steht ein PNP-Ausgang mit Schließer/Öffner-Funktion (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor hat Abmessungen von 10.8 x 43.5 x 19.5 mm, ein Gehäuse aus PC und PBT sowie eine aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor sind cULus, CE, WEEE und UKCA angegeben.