Günstige und kleine Einstiegsvariante unserer kubischen Reflexionslichtschranken
Reflexionslichtschranken – BOS01JT
Die Reflexionslichtschranke BOS 5K-PU-LR10-02 mit dem Bestellcode BOS01JT gehört zur Baureihe 5K und arbeitet als optoelektronischer Sensor. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart kommt rotes Laserlicht zum Einsatz. Der Sensor erfasst in einer Reichweite von 0...10 m. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 5 mm bei 3 m.
Das Gehäuse misst 10,8 x 32,7 x 19,5 mm und besteht aus PC und PBT. Die aktive Fläche ist aus PMMA gefertigt. Der Sensor verfügt über einen PNP-Ausgang mit Schließer-/Öffnerfunktion (NO/NC) und wird über ein 2,00 m langes PVC-Kabel angeschlossen. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, WEEE und UKCA vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PU-LR10-02 | BOS 5K-PU-LR10-00,2-S4 | |
|
116,15 EUR
Listenpreis
|
126,45 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Abmessung | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 5 mm bei 3 m | Ø 5 mm bei 3 m |
| Reichweite | 0...10 m | 0...10 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PVC |
| Gehäusematerial |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |