Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Günstige und kleine Einstiegsvariante unserer kubischen Lichttaster
Baureihe
5K
Abmessung
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PU-LH12-02 | BOS 5K-PU-LH12-00,2-S4 | |
|
129,35 EUR
Listenpreis
|
139,65 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Abmessung | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Strahlcharakteristik | Fokus typisch bei 260 mm | Fokus typisch bei 260 mm |
| Lichtfleckgröße | 0.2 x 0.3 mm im Fokus | 0.2 x 0.3 mm im Fokus |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Reichweite | 20...300 mm | 20...300 mm |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PVC |
| Gehäusematerial |
PC PBT |
PC PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt