Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten und Relais
Baureihe
64K
Abmessung
25 x 69.7 x 100.4 mm
Schnittstelle
Relais: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Reflexionslichtschranken – BOS01K3
Die Reflexionslichtschranke BOS 64K-AA-PR10-TG mit dem Order Code BOS01K3 gehört zur Baureihe 64K. Der optoelektronische Sensor arbeitet mit divergentem Strahl und LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...10 m. Als Schnittstelle dient ein Relais mit Schließer/Öffner (NO/NC); der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Das Gehäuse besteht aus PBT, GF30, die aktive Fläche aus PC. Der Sensor hat Abmessungen von 25 x 69.7 x 100.4 mm und ist für eine Betriebsspannung von 24...60 VDC/24...240 VAC ausgelegt. Die Zulassung und Konformität umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt