Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01K4

BOS 64K-AA-IE10-TG

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten und Relais

Baureihe
64K
Abmessung
25 x 69.7 x 100.4 mm
Schnittstelle
Relais: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS01K4

Die Einweglichtschranke BOS 64K-AA-IE10-TG aus der Baureihe 64K trägt den Order Code BOS01K4. Der optoelektronische Sensor arbeitet als Einweglichtschranke mit Empfänger und verwendet Infrarotlicht. Die Reichweite beträgt 0...50 m. Als Schnittstelle dient ein Relais mit Schließer/Öffner (NO/NC); der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Der Sensor hat Abmessungen von 25 x 69,7 x 100,4 mm. Das Gehäuse besteht aus PBT, GF30, die aktive Fläche aus PC. Die Betriebsspannung beträgt 24...60 VDC/24...240 VAC. Für das Produkt liegen die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE vor.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
64K
Abmessung
25 x 69.7 x 100.4 mm
Schnittstelle
Relais: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Lichtart
Infrarot
Reichweite
0...50 m
Anschluss
Schraubklemmen
Gehäusematerial
PBT, GF30
Aktive Fläche, Material
PC
Betriebsspannung Ub
24...60 VDC/24...240 VAC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten