Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
18E
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Einweglichtschranken – BOS01KT
Der optoelektronische Sensor BOS 18E-X-RS20-S4 aus der Baureihe 18E ist als Sender einer Einweglichtschranke ausgeführt und besitzt eine divergente Strahlcharakteristik mit LED-Rotlicht. Die Reichweite beträgt 0...20 m. Der Sensor hat die Abmessung Ø 18 x 75 mm und ist mit einem Edelstahlgehäuse aus 1.4404 sowie einer aktiven Fläche aus Glas ausgeführt. Als besonderes Merkmal ist Washdown vorhanden.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für BOS 18E-X-RS20-S4 mit dem Bestellcode BOS01KT gelten Ecolab, cULus, CE, UKCA und WEEE als Zulassung beziehungsweise Konformität.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt