Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 37.9 x 21.6 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie Taste
Tastensperre ein/aus
Tastensperre ein/aus
Empfohlene Alternative
BOS02EH
Lichttaster
BOS 6K-UI-LH10-02
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-LH10-02 | BOS 6K-UI-LH10-02 | |
|
242,05 EUR
Listenpreis
|
204,97 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Baureihe | 6K | 6K |
| Abmessung | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Schnittstelle | NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Eingangsfunktion |
gleiche Funktion wie Taste Tastensperre ein/aus |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Hintergrundausblendung | Hintergrundausblendung |
| Strahlcharakteristik | fokussiert | fokussiert |
| Lichtfleckgröße | Ø 1.2 mm bei 120 mm | 1 x 1 mm bei 150 mm |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Reichweite | 4...120 mm | 4...150 mm |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2 m, PVC |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt