in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BOS02CW
BOS 6K-UI-RD10-02
- Besondere Merkmale
- Washdown
- Baureihe
- 6K
- Abmessung
- 12 x 37.9 x 21.6 mm
- Schnittstelle
- NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
- Eingangsfunktion
-
gleiche Funktion wie Taste
Tastensperre ein/aus - Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, energetisch
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- 20 x 20 mm bei 180 mm
- Reichweite
- 0...800 mm
- Anschluss
- Kabel, 2.00 m, PVC
- Gehäusematerial
- ABS
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
Ecolab
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528