Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01M1

BOS 6K-XT-LS10-S49

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 18 m Reichweite

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 41 x 21.6 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS01M1

Der optoelektronische Sensor BOS 6K-XT-LS10-S49 aus der Baureihe 6K ist als Sender einer Einweglichtschranke ausgeführt. Seine Abmessungen betragen 12 x 41 x 21,6 mm. Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart kommt Laser-Rotlicht zum Einsatz. Der Lichtfleck hat bei 20 m eine Größe von 14 x 14 mm. Die Reichweite beträgt 0...18 m. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor mit dem Order Code BOS01M1 gelten cULus, CE und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 41 x 21.6 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
14 x 14 mm bei 20 m
Reichweite
0...18 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten