Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 41 x 21.6 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Empfohlene Alternative
BOS02F3
Einweglichtschranken
BOS 6K-XI-LS10-S75
Verfügbarkeit
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
| BOS 6K-XT-LS10-S75 | BOS 6K-XI-LS10-S75 | BOS 6K-XT-LS10-S49 | |
|
-
Listenpreis
|
123,60 EUR
Listenpreis
|
123,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 41 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 41 x 21.6 mm |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Sender) | Einweglichtschranke (Sender) | Einweglichtschranke (Sender) |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent | divergent |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 14 x 14 mm bei 20 m | 13 x 13 mm bei 18 m | 14 x 14 mm bei 20 m |
| Reichweite | 0...18 m | 0...18 m | 0...18 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Schnittstelle | - |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link |
- |
| Eingangsfunktion | - | Testeingang | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt