in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BOS02F1
BOS 6K-UI-LK10-02
- Besondere Merkmale
- Washdown
- Baureihe
- 6K
- Abmessung
- 12 x 37.9 x 21.6 mm
- Schnittstelle
- PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
- Eingangsfunktion
-
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste - Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Reflexionslichtschranke
- Optische Besonderheit
- Koaxiale Optik
- Strahlcharakteristik
- kollimiert
- Lichtart
- Laser Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 1 mm im Fokus
- Reichweite
- 0...4 m
- Anschluss
- Kabel, 2.00 m, PVC
- Gehäusematerial
- ABS
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
Ecolab
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528