Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 41.5 x 21.6 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie Taste
Tastensperre ein/aus
Tastensperre ein/aus
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Empfohlene Alternative
BOS02E7
Einweglichtschranken
BOS 6K-UI-RE10-S75
Verfügbarkeit
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
| BOS 6K-NU-RE10-S75 | BOS 6K-UI-RE10-S75 | |
|
104,03 EUR
Listenpreis
|
92,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Schnittstelle | NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Eingangsfunktion |
gleiche Funktion wie Taste Tastensperre ein/aus |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...13 m | 0...13 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt