Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BOS01MF

BOS 6K-XT-RS10-S49

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 18 m Reichweite

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 41 x 21.6 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Einweglichtschranken – BOS01MF

Der optoelektronische Sensor BOS 6K-XT-RS10-S49 mit dem Bestellcode BOS01MF gehört zur Baureihe 6K und arbeitet als Einweglichtschranke (Sender). Die Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient rotes LED-Licht. Die Reichweite beträgt 0...13 m. Die Lichtfleckgröße beträgt 1200 x 1200 mm bei 15 m.

Der Sensor misst 12 x 41 x 21,6 mm und besitzt ein Gehäuse aus ABS sowie eine aktive Fläche aus PMMA. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 41 x 21.6 mm
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Sender)
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
1200 x 1200 mm bei 15 m
Reichweite
0...13 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten