Quadratische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
Reflexionslichtschranken – BOS01MR
Die Reflexionslichtschranke BOS Q08M-PO-LR20-S49 mit dem Bestellcode BOS01MR gehört zur Baureihe Q08M. Der optoelektronische Sensor arbeitet mit divergenter Strahlcharakteristik und rotem Laserlicht. Die Reichweite beträgt 0...1 m; die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt beträgt Ø 3.0 mm.
Der Sensor hat Abmessungen von 8 x 59 x 8 mm und ein vernickeltes Zink-Druckgussgehäuse. Die aktive Fläche besteht aus PMMA. Als Schnittstelle steht PNP, Öffner (NC), zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für das Produkt sind cULus, CE, UKCA und WEEE als Zulassung beziehungsweise Konformität angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-LR20-S49 | BOS Q08M-PO-LR20-00,2-S49 | |
|
141,11 EUR
Listenpreis
|
144,20 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Abmessung | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Schnittstelle | PNP: Öffner (NC) | PNP: Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 3.0 mm Lichtaustritt | Ø 3.0 mm Lichtaustritt |
| Reichweite | 0...1 m | 0...1 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss, vernickelt | Zink, Druckguss, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |